Publier vos produits
Mora Cera Duo Miniprofi kitchen mixer

Mora Cera Duo Miniprofi kitchen mixer

Traduit par Google,

Mitigeur de cuisine électronique avec fermeture amortie, mousseur à économie d'énergie et d'eau et bec en C. Bec flexible avec buse à deux jets (normal et rinçage). Contrôle de débit réglable et limiteur de température. Flexibles PEX® souples avec écrou de raccordement 3/8". En laiton homologué 4MS. Chromé.
RSK 8310680 NRF 4290248 VVS 716270524

La technologie moderne a trouvé sa place dans le robinet de la cuisine.
Désormais, vous n'avez plus à vous soucier du risque que des bactéries se propagent sur vos robinets de cuisine pendant que vous cuisinez. Mora Cera Duo est une combinaison parfaite de la technologie sans contact moderne et d'un mélangeur de cuisine traditionnel. Cela vous donne la possibilité d'obtenir de l'eau froide ou chaude en utilisant le levier comme sur un mitigeur traditionnel. Cela fonctionne également bien dans un foyer où tout le monde n'est pas à l'aise avec la conception sans contact et souhaite toujours accéder au levier. La température de l'eau pour l'eau activée par le capteur est préréglée sur la vanne mélangeuse placée sous le mitigeur, cela signifie que vous n'avez pas besoin de régler la température sur le levier avant d'utiliser la fonction sans contact. Les mélangeurs Duo offrent non seulement une protection maximale contre la propagation des bactéries, mais sont également extrêmement économiques car ils fournissent la quantité exacte d'eau nécessaire. Le mitigeur est équipé de toutes les technologies de pointe que vous trouvez normalement dans le mitigeur Mora Armatur - ESS, Soft Closing, EcoSafe® etc.

Spécification
  • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse). ESS (energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator). Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding. Can be turned off for 5 min. (eg for cleaning). Low power consumption - Long life. IP class sensor, IP67. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 . Installation: Automatic sensor calibration. All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC. Mains operation requires installation of the AC adapter 729478.AE, and power supply 729470 alternatively transformator 729475. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Settings: Programmable detection distance. Adjustable flush time.
Spécifications techniques
  • Réference unique.242402
  • Famille de produitsElectronic Mixers
  • Groupe de produitsMora Cera
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)480
  • Largeur (mm)56
  • Profondeur (mm)281
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)3.81
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures