Publier vos produits
Mora Cera B5 Basin Mixer
Mora Cera B5 Basin Mixer

    Mora Cera B5 Basin Mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur de lavabo avec fonction fermeture amortie, bonde à crépine et aérateur à débit constant économe en énergie et en eau 5 l/min. Extrémité plate en PEX souple Ø10 mm. En laiton approuvé 4MS. Classe énergétique B. Chrome. 243020.CA RSK 8344538 LVI 6160653 VVS 702171404 Une salle de bain est un lieu de détente, de plaisir et de ressourcement. Alors remplissez-le de plaisir. Économisez de l'énergie sans effort, protégez-vous contre les fluctuations de température de l'eau, prenez une douche extra longue en toute bonne conscience. Mora Cera met du temps de qualité dans votre salle de bain d'innombrables façons.
    Spécification
    • Incl. strainer waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Flexible Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.243020-CA
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsMora Cera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suède