Publier vos produits
Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Traduit par Google,
Mitigeur de lavabo avec vidage et fonction de fermeture en douceur. Boyaux souples PEX® avec écrou de raccordement 3/8". En laiton approuvé 4MS. Chromé. 243051.CA RSK 8344540 NRF 4290035 Une salle de bain est un lieu de détente, de plaisir et de ressourcement. Alors remplissez-la de plaisir. Économisez de l'énergie sans effort , protéger contre les fluctuations de la température de l'eau, prendre une douche extra longue en toute bonne conscience Mora Cera met du temps de qualité dans votre salle de bain d'innombrables façons.
Spécification
  • With pop-up waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.243051-CA
  • Famille de produitsBasin Mixers
  • Groupe de produitsMora Cera
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Description de l'Uniclass 2015Mixers
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures