Avec sa finition chromée durable et sa douchette avec une grande buse ronde, ce mitigeur a fière allure et donne des bains vraiment relaxants. La collection INXX II offre une expérience aquatique de classe mondiale avec une température constante, un confort élevé et une protection efficace contre les brûlures. Le mitigeur a été testé et approuvé conformément aux réglementations en vigueur en matière de construction et est économe en énergie, ce qui signifie qu'il réduit la consommation d'eau et d'énergie sans compromettre le confort.
À propos de la collection
INXX II est une collection élégante et intemporelle dans une palette de couleurs soigneusement sélectionnées. Offrant une combinaison de haute qualité, un design sobre et un confort exceptionnel, c'est la collection ultime.
Chrome art no 270100 RSK 8362159 NRF 4290412 Matte black art no 270100.12 RSK 8362160 NRF 4290413 Matte white art.no 270100.22 RSK 8362161 NRF 4290414 Matte grey art.no 270100.44 RSK 8362163 NRF 4290415 Polished brass art.no 270100.60 RSK 8362164 NRF 4290416 Brushed brass art .no 270100.62 RSK 8362165 NRF 4290417