LYNX est la nouvelle collection Mora qui réunit les plus hauts standards technologiques durables et fonctionnels de Mora avec une esthétique intemporelle et une sélection de matériaux haut de gamme. Chaque pièce offre une expérience sans compromis en chrome et noir mat pour une expression exclusive et élégante.
Une série axée sur le design, unifiée avec les attributs de durabilité emblématiques de Mora, LYNX dépasse les exigences de la vie contemporaine. Les mitigeurs et douches LYNX pour la salle de bains et les spas offrent notre expérience de douche de classe mondiale, avec une technologie de température constante et des jets luxueux. Dans les meubles de cuisine, notre innovation de pointe en matière d'économie d'eau s'intègre à une forme qui explore les courbes et les profils fins et plats. La collection est disponible en chrome poli élégant ou en noir mat atmosphérique.
Le luxe au quotidien est le moteur du système de douche LYNX, qui offre la facilité d'une douche à main et une expérience de douche en hauteur séduisante dans un seul ensemble. Il est disponible en chrome ou en noir mat.
Chrome, numéro d'article : 341800 RSK 8283453
Conforme LEED (6 l/min) - art.no: 341800.LD6 RSK 8283455
Noir mat, numéro d'article : 341800.12 RSK 8283454
Conforme LEED (6 l/min) - art.no: 341800.12LD6 RSK 8283456
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |