Publier vos produits
Mora Inxx A2 Basin Mixer

Mora Inxx A2 Basin Mixer

Traduit par Google,
Mitigeur de lavabo avec base allongée, soupape de levage et fonction Eco. Extrémité plate en PEX souple Ø10 mm. Chrome. RSK 8344409 NRF 4290888 LVI 6160250 Mora Inxx allie forme et fonction sans compromis. Ils embellissent leur environnement et prennent la liberté de traduire un design de haut niveau dans un usage quotidien. Ici dans un mitigeur lavabo avec vidage pop-up. Bien sûr, nous avons la surface rigide, intégrée à nos caractéristiques uniques de confort et de sécurité - c'est ainsi que nous ne faisons aucun compromis.
Spécification
  • With extended base. Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 8 l/min). Hole diameter Ø29-37 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.702658
  • Famille de produitsBasin Mixers
  • Groupe de produitsMora Inxx
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)333
  • Profondeur (mm)118
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures