Publier vos produits
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Traduit par Google,

    Mélangeur de cuisine avec valve lave-vaisselle, bec en C pivotant et fonction Eco. Flexibles PEX® souples avec écrou de raccordement 3/8". En laiton approuvé 4MS.

    Chrome : Art.no : 707105 RSK 8318185 NRF 4290215 LVI 6261169 Chrome/noir : Art.no 707105.0011 RSK 8318186 NRF 4290216 LVI 6261171 Noir : Art.no 707105.11 RSK 8311491 NRF 4290088 LVI 6261259

    Avec leur design simple et minimaliste, les mélangeurs Mora Rexx sont l'essence même du design et de la fonctionnalité scandinave. Leur innovation réside dans leur précision. Lorsque la tradition et l'artisanat rencontrent des méthodes de fabrication de pointe et un design inspirant, le résultat est Mora Rexx. La version présentée ici est un beau mitigeur de cuisine avec fonction intelligente intégrée.

    Spécification
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.707105
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora Rexx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)315
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.782
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCMixers or agitators
    • Code UNSPSC47101512
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures