Publier vos produits
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer

    Mora Rexx K7 Kitchen Mixer

    Traduit par Google,
    Mélangeur de cuisine avec bec en U pivotant et fonction Eco. Flexibles souples PEX® avec écrou de raccordement 3/8". En laiton homologué 4MS. Chromé. RSK 8318183 NRF 4290225 LVI 6261166 VVS 705775504 707120.0011 Chromé/noir. RSK 8318184 NRF 4290226 LVI 6261168 VVS 705775,524, Avec leur design simple et minimaliste Mora Rexx 705775,524 Les mitigeurs sont l'essence même du design et de la fonctionnalité scandinave. Leur innovation réside dans leur précision. Lorsque la tradition et l'artisanat rencontrent des méthodes de fabrication de pointe et un design inspirant, le résultat est Mora Rexx. La version présentée ici est un magnifique mitigeur de cuisine avec fonction intelligente intégrée.
    Spécification
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.707120
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora Rexx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)155
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.515
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures