Publier vos produits
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base

    Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base

    Traduit par Google,

    Mitigeur de lavabo avec base allongée et fonction Eco. Tuyaux souples PEX® avec écrou de raccordement 3/8". En laiton homologué 4MS.

    707161 Chromé.

    RSK 8344430 NRF 4290007 LVI 6160640 VVS 701492104

    707161.0011 Chrome/noir.

    RSK 8344431 NRF 4290008 LVI 6160641 VVS 701492114

    707161.0065 Chrome/or.

    RSK 8344433 NRF 4290028 LVI 6160672

    707161.4511 Charbon.

    RSK 8277854

    Avec leur design simple et minimaliste, les mitigeurs Mora Rexx incarnent l'essence même du design et de la fonctionnalité scandinaves. Leur innovation réside dans leur précision. Lorsque la tradition et l'artisanat rencontrent des méthodes de fabrication de pointe et un design inspirant, le résultat est Mora Rexx. Ici, sous la forme d'un magnifique mitigeur de lavabo doté d'une fonctionnalité intelligente et d'un pied surélevé.

    Spécification
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.707161
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsMora Rexx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)333
    • Largeur (mm)37
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.23
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCMixers or agitators
    • Code UNSPSC47101512
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures