Publier vos produits
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub

    LAVA I, bathtub

    Traduit par Google,

    Avec un nom qui évoque les qualités fluides et riches en minéraux de la roche volcanique. Fabriquée à partir d'un composite minéral tactile et durable aux qualités d'isolation thermique, la gamme Lava allie esthétique moderne et harmonieuse au confort.
    L'immobilité est le mot qui vient à l'esprit avec la Mare I. Sa forme contemporaine et autonome est autant une œuvre d'art qu'un lieu de détente.

    Une baignoire symétrique, avec un bouchon central et un bord moderne de 3 cm d'épaisseur, elle est disponible en deux tailles, avec un trop-plein conçu pour minimiser les taches d'eau.

    Numéro d'article : 951001

    Spécification
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Double ended
      • Weight: 92 kg
      • Volume: 280 l
      • Pre installed white waste
    Spécifications techniques
    • Réference unique.951001
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsWash Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)630
    • Largeur (mm)770
    • Profondeur (mm)1580
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)92
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe