Publier vos produits
LAVA V Wash basin
LAVA V Wash basin

    LAVA V Wash basin

    Traduit par Google,

    Dénommer facile, proportions généreuses, et lignes libres se réunissent dans une gamme des bassins intemporels.

    Un design généreux et discret qui ouvre votre meuble-lavabo et le laisse respirer. Fabriqué à partir de notre composite minéral tactile et durable, avec un rebord épais pour plus de présence.

    Numéro d'article : 952005

    Spécification
      • Mineral composite
      • Width: 500 mm
      • Depth: 350 mm
      • Height: 124 mm
      • Weight: 9 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.952005
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)124
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)350
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe