Publier vos produits
CARA I, mirror
CARA I, mirror
    Archivé

    CARA I, mirror

    Minimal design, with concealed LED framing and optional Bluetooth speaker system in a package that gives atmospheric a new meaning.

    Cara shares a similar design to our Solo I, with a touch-controlled LED frame behind white acrylic which surrounds the mirror. Cara’s lighting can be adjusted in brightness and tone to enhance the atmosphere of your space. Its function can be further enhanced with the addition of built-in Bluetooth speakers for the ultimate in mood spaces.

    Article number: 953112 Size: 800 x 800 mm

    Spécification
      • 800 x 800 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.953112
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)800
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment