Publier vos produits
AB-S GARDE-CORPS
AB-S GARDE-CORPS
AB-S GARDE-CORPS
AB-S GARDE-CORPS
AB-S GARDE-CORPS
AB-S GARDE-CORPS
AB-S GARDE-CORPS
    Morad

    AB-S GARDE-CORPS

    4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)

    AB-S est un système de garde-corps autoportant, également connu sous le nom de garde-corps sans poteaux. Ce type de garde-corps gagne en popularité grâce à son design moderne et minimaliste. Il assure à la fois une fonction structurelle et un remplissage, utilisant du verre de sécurité trempé et feuilleté (généralement VSG/ESG 88.4). Plusieurs types de rails et de mains courantes sont disponibles en option.

    Dans certains cas, le système seul ne suffit pas à fixer le garde-corps. Il peut être nécessaire de déporter ou surélever le rail par rapport à la structure porteuse. Dans ces situations, une sous-structure spécifique peut être requise, que nous concevons sur mesure. Nous avons réalisé de nombreux projets de ce type en Pologne et en Scandinavie. Notre équipe d'ingénieurs expérimentés peut vous conseiller et développer la solution optimale en utilisant nos systèmes.

    Les profils sont fabriqués en aluminium extrudé, thermolaqué dans n'importe quelle couleur RAL, tandis que les fixations sont en acier inoxydable, garantissant une résistance totale à la corrosion pour toutes les parties du garde-corps.

    L’installation est rapide et simple, avec des connexions vissées ou rivetées sur des profils peints, ce qui élimine le besoin de soudure. Les profils standard sont disponibles en longueurs de 6 mètres, mais pour des projets plus importants, des longueurs sur mesure peuvent être commandées afin de minimiser les pertes de matériaux et d’optimiser les coûts.

    Nos garde-corps sont hautement résistants aux conditions climatiques et ne nécessitent pratiquement aucun entretien tout au long de leur durée de vie.

    Spécification
      • Certifié : Les garde-corps AB-S ont été testés et certifiés avec une Évaluation Technique Nationale (KOT) délivrée par l'Institut de Recherche en Construction (ITB-KOT-2020/1663 édition 2).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ab-s-railing
    • Famille de produitsGarde-corps
    • Groupe de produitsAB-S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEG019740
    • Nom ETIMRail (profiles)
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique