Publier vos produits
AC-77HI Fenêtre fixe FIX
AC-77HI Fenêtre fixe FIX
    Morad

    AC-77HI Fenêtre fixe FIX

    AC-77HI est un système en aluminium conçu pour les constructions extérieures nécessitant des paramètres d'isolation thermique particulièrement élevés. Le système permet la fabrication de fenêtres et vitrines, ainsi que de portes coulissantes, pliantes, automatiques et structures cintrées.

    Le système offre une excellente isolation thermique grâce à sa profondeur de profil augmentée : 85 mm pour les ouvrants de fenêtre et 77 mm pour les autres sections. La structure multi-chambres des ruptures thermiques améliore à la fois les performances thermiques et la rigidité du profil. De plus, le système est doté d’un système de joints multi-chambres avec des joints EPDM bi-composants, améliorant encore l'isolation.

    Les profilés sont extrudés à partir de l'alliage d'aluminium EN AW-6060, conformément à la norme PN-EN 573-3:2009. Les tolérances dimensionnelles et de forme respectent la norme PN-EN 12020-2:2001.

    Spécification
      • RÉSISTANCE À LA PRESSION DU VENT : 2000 Pa
      • ÉTANCHÉITÉ À L'EAU : E1500
      • COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE : Uw = 0,9 W/(m²K)
      • POIDS MAXIMAL DU VANTAIL : 200 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ac-77hi-fixed-window-fix
    • Famille de produitsFenêtres & Portes
    • Groupe de produitsAC-77HI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique