Publier vos produits
MISURA OP.23
Mosaico+

MISURA OP.23

Traduit par Google,
COLLEZIONE DIALOGHI La collection Dialoghi, conçue par Francesco Lucchese, est le fruit d'une méditation stylistique sur l'expérience de la matière. L'expérience comme outil d'exploration du monde de la créativité et du design, la matière comme point de départ et d'arrivée pour valoriser les fondamentaux qui sous-tendent une nouvelle approche de la mosaïque. La collection Dialoghi permet de créer des mosaïques originales et personnalisées en choisissant parmi une variété de bois, de pierres naturelles, de verre et de métal dans un échange infini de formes et de matières. Pour sa collection Dialoghi, Mosaico+ a utilisé les matières premières les plus nobles et des processus de production de haute technologie entièrement italiens. Conception : Francesco Lucchese.
Spécifications techniques
  • Réference unique.DL_0C44
  • Famille de produitsMosaic
  • Groupe de produitsDialoghi
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-01-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)8
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondairePierre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Mosaïque
  • Classification IFCMatériau

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique