Le système de pressurisation VFD 2 EH, composé de 2 pompes multicellulaires horizontales et de 2 variateurs de fréquence Drive-Tech MINI, est un ensemble de pressurisation de pointe qui allie efficacité, simplicité, innovation et sécurité.
Efficacité : Le Drive-Tech MINI permet des économies d'énergie globales allant jusqu'à 40 % par rapport aux systèmes de régulateur de vitesse conventionnels.
Simplicité : Le Drive-Tech MINI peut être fixé directement sur le boîtier de connexion du moteur.
Innovation : Le Drive-Tech MINI peut être contrôlé manuellement via le tableau de bord ou via Bluetooth via l'application pour smartphone (Android et IOS), vous permettant de configurer et de surveiller le système à distance, d'enregistrer les données de travail et d'augmenter les performances de la pompe.
Sécurité : Le filtre d'entrée intégré de classe B (EN55011) prévient toute perturbation du réseau domestique pour une utilisation fiable. Il est conforme aux directives CEM (compatibilité électromagnétique).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Amérique du Sud |
|---|---|
Anguilla | Argentine |
Antigua-et-Barbuda | Bolivie |
Aruba | Brésil |
Bahamas | Chili |
Barbade | Colombie |
Belize | Équateur |
Bermudes | Guyana |
Canada | Guyane française |
Costa Rica | Îles Falkland (Malvinas) |
Cuba | Paraguay |
Curaçao | Pérou |
Dominique | Suriname |
El Salvador | Uruguay |
États-Unis | Venezuela |
Grenade | |
Groenland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haïti | |
Honduras | |
Îles Caïmans | |
Îles Turks et Caïques | |
Îles Vierges britanniques | |
Îles Vierges des États-Unis | |
Jamaïque | |
Martinique | |
Mexique | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Pays-Bas caribéens | |
Porto Rico | |
Republique de Trinite et Tobago | |
République dominicaine | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Kitts-et-Nevis | |
Saint-Martin | |
Saint-Martin | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Saint-Vincent et les Grenadines | |
Sainte-Lucie |