Publier vos produits
Diesel Generator Set, mtu 4R0113, 40-60kWe, 60Hz, 208-600V

Diesel Generator Set, mtu 4R0113, 40-60kWe, 60Hz, 208-600V

Traduit par Google,

    Points forts du produit :

    • Conçu et fabriqué dans des installations certifiées selon les normes ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004
    • Conception, qualité et intégrité des performances des produits vérifiées
    • Contrôle des émissions de pointe
    • Fiabilité et disponibilité de premier ordre
    • Intervalles de maintenance optimisés
    • Surveillance et communications avancées
    • Accepte la charge nominale en une seule étape conformément à la norme NFPA 110
    • Conforme aux codes et normes de l'industrie
Spécification
  • Equipment

    Engine: John Deere 4045

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator: Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

Spécifications techniques
  • Réference unique.diesel-generator-set-mtu-4r0113-40-60kwe-60hz-208-600v
  • Famille de produitsElectrical Generator Sets
  • Groupe de produitsJohn Deere 4045
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud