Publier vos produits
Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V

Traduit par Google,

Points forts du produit :

  • Conçu et fabriqué dans des installations certifiées selon les normes ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004
  • Conception, qualité et intégrité des performances des produits vérifiées
  • Fiabilité et disponibilité de premier ordre
  • Intervalles de maintenance optimisés
  • Surveillance et communications avancées
  • Accepte la charge nominale en une seule étape selon la norme NFPA 110
  • Conforme aux codes et normes de l'industrie
Spécifications techniques
  • Réference unique.gas-generator-set-mtu-12v1600-300-500kwe-60hz-208-600v
  • Famille de produitsElectrical Generator Sets
  • Groupe de produitsmtu 12V1600
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 13
  • Titre OmniClassGas Generator Sets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud