Publier vos produits
Diesel Generator Container mtu- Series 4000 - 16V • 2560kVA • 50Hz-400V/60Hz-480V  • Prime & Standby Power

Diesel Generator Container mtu- Series 4000 - 16V • 2560kVA • 50Hz-400V/60Hz-480V • Prime & Standby Power

3.9 sur 5 étoiles3.9(7 Avis)
Traduit par Google,

Les groupes électrogènes à gaz et diesel mtu associés aux produits de stockage d'énergie mtu offrent des solutions fiables pour vos besoins de production d'électricité. Avec une faible consommation de carburant, de longs intervalles d'entretien et de faibles émissions soutenus par plus de 60 ans d'expérience, nos produits sont conçus pour être performants. Des clients du monde entier nous font confiance pour fournir une alimentation fiable pour un large éventail d'applications, des soins de santé, des centres de données, des aéroports, des usines de fabrication aux centrales électriques indépendantes et aux micro-réseaux. Notre portefeuille de produits couvre les groupes électrogènes de 27 à 11 830 kWe.

Points forts du produit :

• Conçu et fabriqué dans des installations certifiées selon les normes ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004

• Conception, qualité et intégrité des performances du produit vérifiées

• Facteur de charge moyen le plus élevé de l'industrie

• Contrôle des émissions de pointe

• Économie de carburant exceptionnelle

• Fiabilité et disponibilité inégalées

• Intervalles de maintenance optimisés

• Surveillance et communications avancées

• Acceptation de charge selon ISO 8525-5 classe G3

• Accepte la charge nominale en une seule étape selon NFPA 110

• Conforme aux codes et normes de l'industrie

Spécification
  • System specification:

    •Container: Standard ISO 40” high cube container with CSC certificate and gooseneck

    •Engine: mtu Series 16V4000G04; 50/60Hz switch able, fuel consumption or emission optimized

    •Generator: 4 pole three-phase synchronous generator, Brushless, self-excited, self-regulating, self-ventilated, Digital voltage regulator, Anti condensation, heater, Stator winding Y-connected, accessible, neutral (brought out), Protection IP23, Insulation class H, utilization acc. to H, Radio suppression, EN55011, group 1, cl. B, Short circuit capability 3xIn for 10 sec, Excitation by AREP + PMI, Mounting of CT´s: 3x 2 core CT´s, Winding pitch: 2/3, winding, Voltage setpoint adjustment ± 5%, Meets NEMA MG-1, BS 5000, IEC 60034-1, VDE 0530, DIN EN 12601, AS1359 and ISO 8528, equirements

    •Radiator: Split core radiator designed for ambient temperature up to 50°C

    •Air Filtration: Single stage air cleaners

    •Fuel System: 1500 Liter fuel tank with fuel filter, water separator and fuel return cooler

    •Starting System: 24V starter with batteries and charger

    •Controls:  DEIF AGC 4 genset control with metering, protection, fault-alarm status indication, event recording functionalities

    Exhaust SystemExternally roof mounted exhaust silencer, noise reduction 30dB(A), isolated stainless steel exhaust pipes and compensators inside the container

    •Sound data: Consult your local mtu distributor for sound data

    •Emissions data: Consult your local mtu distributor for emissions data

    •Warranty: 2 Year Standard


Spécifications techniques
  • Réference unique.mtu-16V4000-DS2560-Container
  • Famille de produitsElectrical Generator Container
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)4817
  • Largeur (mm)2438
  • Profondeur (mm)12192
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie