Publier vos produits
Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Traduit par Google,

Conçu pour les applications de procédés chimiques, y compris la saumure, la peinture, le mazout, les produits chimiques organiques et inorganiques, les condenseurs, les échangeurs de chaleur et d'autres applications similaires. Classe 150.

Spécification
  • Features

    • Sizes 3⁄8 in. ‒ 3 in. (10 ‒ 80 mm)
    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers, heat exchangers and more
    • Cast Carbon Steel body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Spécifications techniques
  • Réference unique.125-SS-Basket-Strainer
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsBasket Strainers - Simplex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique