Publier vos produits
Class 300 Cast Stainless Steel Flanged End Basket Strainers - 186-SS

Class 300 Cast Stainless Steel Flanged End Basket Strainers - 186-SS

Traduit par Google,

Conçu pour les applications de procédés chimiques, notamment : saumure, peinture, mazout, produits chimiques organiques et inorganiques, condenseurs, échangeurs de chaleur et autres applications similaires.

Spécification
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.186-SS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsBasket Strainers - Simplex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers