Publier vos produits
Class 1500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 78

Class 1500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 78

Traduit par Google,

Les clapets anti-retour sûrs en acier au carbone ou en acier inoxydable de la série 78 classe 1500 sont conçus pour les liquides et les gaz où l'inversion du débit peut provoquer des surtensions et des coups de bélier.


Spécification
  • Features

    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • High pressure elastomer seats available for sizes 4 inches and up
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
Spécifications techniques
  • Réference unique.78-Sure-Check-Valves
  • Famille de produitsSpecialty Products
  • Groupe de produitsSure Check™ Check Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers