Publier vos produits
NFB700-C Series Commercial Floor-Standing Boiler
Navien

NFB700-C Series Commercial Floor-Standing Boiler

Traduit par Google,
  • Rendement thermique de pointe de 97,5 %
  • Échangeur de chaleur à tubes de fumée en acier inoxydable de pointe
  • Pression de service maximale admissible de 160 PSI pour diverses exigences du système
  • Rapport de réduction jusqu'à 15:1
  • Homologué ASME H ; certifié CSA, AHRI et SCAQMD pour la sécurité, l'efficacité et la conformité aux faibles émissions de NOx
  • Certification haute altitude jusqu'à 10 100 pieds
  • Commandes intelligentes avec écran tactile couleur de 10,1 pouces et connectivité Wi-Fi intégrée
  • Mise en cascade jusqu'à 8 unités pour la redondance et la capacité (avec séquencement pour équilibrer les heures de fonctionnement)
  • Conduit de ventilation commun pour un maximum de 4 unités afin de réduire les pénétrations et de simplifier la ventilation.
  • Encombrement réduit avec accès frontal, latéral et supérieur pour un service plus facile dans les pièces exiguës.
  • Systèmes de contrôle et technologies éprouvés pour des chaudières d'une capacité allant jusqu'à 1 million de BTU/h
  • Raccordements normalisés pour les conduites d'évacuation, de gaz et d'eau
  • Convertisseur NG/LP sur site et double Venturi pour un rapport air/gaz constant
Spécification
  • Model NFB700-500C | NFB700-600C | NFB700-800C | NFB700-1000C

    Heating Capacity 40-499MBH | 40-599MBH | 66-799MBH | 66-999MBH

    Thermal Efficiency 97.5%

    Installation Type Indoor floor-standing

    Width 28.3" | 28.3" | 28.3" | 28.3"

    Height 72.1" | 72.1" | 73.3" | 73.3"

    Depth 31" | 31" | 33" | 33"

    Weight 551 lb | 551 lb | 728 lb | 728 lb

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 160 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 2" | 2" | 2.5" | 2.5"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 1"

    Voltage 120 V AC, 60 Hz

    Venting Type Forced Draft Direct Vent

Spécifications techniques
  • Réference unique.NFB700-C
  • Famille de produitsHVAC Commercial Boiler
  • Groupe de produitsCondensing Boiler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières