Publier vos produits
NPE-A2 Series Tankless Water Heaters
Navien

NPE-A2 Series Tankless Water Heaters

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Navien ComfortFlow® est le premier à intégrer un réservoir tampon isolé et une pompe de recirculation intégrés. Le réservoir tampon isolé permet au NPE-A2 de fonctionner à des débits minimaux. La pompe de recirculation intégrée permet au NPE-A2 de faire recirculer l'eau soit via une conduite de recirculation externe, soit via des conduites d'alimentation existantes tout en utilisant NaviCirc™, sans avoir besoin de pompes ou de commandes externes

Spécification
  • Model NPE-180A2 | NPE-210A2 | NPE-240A2

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H | 12,000-180,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Width 17.3"

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 73 lb. | 77 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct-vent

Spécifications techniques
  • Réference unique.NPE-A2
  • Famille de produitsHVAC Tankless Water Heater
  • Groupe de produitsCondensing Gas Fired
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux