Publier vos produits
NPN‑E Non‑Condensing Tankless Water Heater (Legacy)
Navien

NPN‑E Non‑Condensing Tankless Water Heater (Legacy)

Traduit par Google,

• Échangeur de chaleur et brûleur NaviTech en acier inoxydable

• Unité extérieure pour installations extérieures

• Disponible en NG ou LP

• Capacité en cascade

• Faibles émissions de NOx (20 ppm)

Spécification
  • Model NPN-160E-NG / NPN-160E-LP | NPN-180E-NG / NPN-180E-LP | NPN-199E-NG / NPN-199E-LP

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 10,700-160,000 BTU/H | 10,700-180,000 BTU/H | 10,700-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.81

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung (vent kit option for outdoor) | Only outdoor wall-hung

    Width 14.0"

    Height 23.0"

    Depth 9.3"

    Weight 55 lb. | 60 lb. | 60 lb. | 55 lb. | 60 lb. | 60 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Concentric | No venting (outdoor installation only)

    Gas Supply Connection Type NPT

Spécifications techniques
  • Réference unique.NPN-E
  • Famille de produitsTankless Water Heaters
  • Groupe de produitsLegacy, Non‑Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux