Publier vos produits
Alva 074
Alva 074

    Alva 074

    Traduit par Google,
    Un design élégant et soigné. Le designer Jonas Osslund a voulu concevoir une chaise en bois classique mais avec une touche moderne. Le savoir-faire est à son meilleur, tout comme le confort d'assise. Lorsque vous vous penchez en arrière, le dos fléchit et se forme en fonction de votre corps. C'est un joli détail qui rend la chaise unique et sa construction ajoute également au design. Alva est notre premier produit en frêne et le grain du bois rend la chaise vibrante et tendance. La chaise est disponible en siège en bois et siège rembourré fixe. Alva est également disponible avec des accoudoirs avec un numéro d'article séparé.
    Spécification
    • Alva meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

      Alva is available in ash clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alva-074
    • Famille de produitsAlva
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)4.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS