Publier vos produits
Elin 148
Elin 148
Elin 148
Elin 148
Elin 148

    Elin 148

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Elin est une chaise classique avec accoudoirs qui a des idées modernes sur la fonctionnalité. Une chaise en bouleau avec assise rembourrée et un astucieux espace entre l'assise et le cadre qui empêche la poussière de se coincer sous l'assise. La chaise est très facile à nettoyer. Le siège a un tissu amovible pour que vous puissiez facilement le retirer et le laver. Elin est disponible en hauteur d'assise supplémentaire de 5 cm pour ceux qui ont des difficultés à s'asseoir et à se lever d'une chaise de hauteur standard.
    Spécification
    • Elin has the same frame as Ellinor, but the design of the laths in the back differ. Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Ellinor meets the Möbelfakta requirements. Wheels on the front legs are available as optional extra.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elin-148
    • Famille de produitsElin
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)860
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS