Publier vos produits
Ellinor 368
Ellinor 368
Ellinor 368

    Ellinor 368

    Traduit par Google,
    Ellinor est un canapé deux places réalisé en bouleau. La conception est basée sur des meubles suédois traditionnels, connus sous forme d'environnement domestique qui ont été adaptés aux environnements publics. Il donne une sensation « chez soi » et s'intègre parfaitement dans les restaurants, les espaces sociaux et les salles à manger dans les environnements publics ainsi que dans les écoles et les maisons de retraite.
    Spécification
    • The fabric on the cushions is removable and can be washed or replaced. The sofa is part of a series that consist of chairs, sofas, armchairs and cabinets. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ. Ellinor is available as clear lacquered or as stained.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ellinor-368
    • Famille de produitsEllinor
    • Groupe de produitsFurniture /Sofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)1350
    • Profondeur (mm)720
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)34
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)