Publier vos produits
Erik 460

Erik 460

4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
Traduit par Google,
Erik est l'une des chaises que nous possédons depuis le plus longtemps dans notre gamme de produits. Il est stable et a un aspect traditionnel. Aujourd'hui, il est principalement utilisé dans les salles à manger de différentes maisons de retraite. Erik est disponible en quatre versions différentes ; avec assise en bois ou assise rembourrée et avec ou sans accoudoirs. Erik est également disponible dans une version extra large avec accoudoirs.
Spécification
  • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Erik meets the Möbelfakta requirements. The chair is designed in house by NC Nordic Care.

Spécifications techniques
  • Réference unique.erik-460
  • Famille de produitsErik
  • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enLituanie
  • Poids net (Kg)6
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS