Publier vos produits
Niva 227
Niva 227

    Niva 227

    Traduit par Google,

    Une table à manger propre et fonctionnelle avec une forme douce et arrondie.

    La série Nivå comprend neuf tables différentes avec différentes tailles et formes. Quatre d'entre eux sont réglables en hauteur mécaniquement. Toute la série répond aux normes Möbelfakta

    Spécification
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Spécifications techniques
    • Réference unique.niva-227
    • Famille de produitsNivå
    • Groupe de produitsFurniture/Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS