Publier vos produits
Orkester 082
Orkester 082
Orkester 082

    Orkester 082

    Traduit par Google,

    L'inspiration d'Orkester (orchestre) vient du tabouret de piano avec son assise réglable en hauteur, mais aussi des meubles traditionnels en bois assemblés sans vis ni ferrures métalliques. La collection est en frêne massif et se compose d'un tabouret et d'un banc à deux places.

    Spécification
    • Orkester is perfect for schools, day care centers, waiting rooms, receptions, passageways, entrances and similar environments. Since the seats are height-adjustable, you can choose the seat height that suits you best, but still sit next to your friend, your parent or your child.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.orkester-082
    • Famille de produitsOrkester
    • Groupe de produitsStool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)640
    • Largeur (mm)810
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS