Publier vos produits
Rock On 033

Rock On 033

Traduit par Google,
Le mode de vie sédentaire est un problème de santé croissant. Et selon les recherches, ce problème ne peut pas être compensé uniquement par l'exercice. Rock on est un tabouret de palette qui répond à l'appel au changement et vise à faire de la position assise une activité physique. La base arrondie croisée du meuble permet de se balancer dans toutes les directions, ce qui active à son tour les muscles centraux de l'utilisateur. Le design minimaliste de Rock on fonctionne aussi bien dans les espaces privés que publics.
Spécification
  • Rock on is produced in birch FSC 100% and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Always with an upholstered seat. The metal cross that joins the rockers has a light grey tone as standard, but is available in any colour as an optional extra.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rockon-033
  • Famille de produitsRock On
  • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)840
  • Profondeur (mm)840
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enLituanie
  • Poids net (Kg)12
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Description de l'Uniclass 2015Stools