Publier vos produits
NEOKEM Ammos Collection RAL 7038
NEOKEM Ammos Collection RAL 7038
    NEOKEM

    NEOKEM Ammos Collection RAL 7038

    Traduit par Google,

    Revêtements architecturaux en poudre à texture fine super durables

    Les teintes RAL de la collection Ammos avec une finition à texture fine, combinent un excellent comportement dans des conditions extérieures avec des propriétés mécaniques élevées et un aspect exceptionnel. La très haute intensité du rayonnement UV solaire dans la région méditerranéenne, nous a inspiré pour concevoir la nouvelle collection, afin de répondre aux besoins architecturaux contemporains pour des résultats esthétiques supérieurs et des normes élevées. Les nuances de couleur de la collection Ammos sont des revêtements en poudre super durables, approuvés selon Qualicoat, classe 2 et sont au moins trois fois plus résistants aux intempéries que les revêtements en poudre de classe 1.


    Spécification
    • PP 600 Ammos is a new generation of Super Durable fine textured powder coatings. Due to its superior weathering resistance, 3 years Florida, it is recommended for architectural and other demanding applications where gloss, colour retention and long-term aesthetics are of significant importance. Superior Properties: Ability to cover substrate defects while creating a flawless appearance. Exceptional abrasion resistance. Increased chemical resistance. Low sensitivity to pollution. Superb edge coverage that reduces the risk of corrosion. Stable structure at different film thicknesses. Very good transfer efficiency and penetration to difficult areas. High yield due to low density. All PP 600 Ammos products are heavy metal and TGIC free.

      PP 600 Ammos is approved by Qualicoat for Class 2 - Category 1 (Approval number: P-0780).

      • Appearance: Fine Textured Mat
      • Density (ISO 8130-3) 1.39 ± 0.20 gr/cm³ (Depending on shade)
      • Curing Conditions 15 minutes at 190 °C (Object temperature)

      For more information and updated Technical Data Sheets please contact a sales manager of NEOKEM: info@neokem.gr

    Spécifications techniques
    • Réference unique.7038
    • Famille de produitsPowder Coatings
    • Groupe de produitsNEOKEM Ammos Collection RAL Super Durable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-23
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enGrèce
    • Fabriqué enGrèce
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_66
    • Description de l'Uniclass 2015Powder coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 00
    • Titre OmniClassSurface Applied Coatings