Publier vos produits
NEOKEM Cosmos 703 Palmyra
NEOKEM Cosmos 703 Palmyra
    NEOKEM

    NEOKEM Cosmos 703 Palmyra

    Traduit par Google,
    Cette série comprend 8 teintes dynamiques à effet métallisé sur surface mate. Les couleurs Cosmos mettent en valeur l'innovation et le style dans l'architecture moderne. Ils peuvent également être utilisés en combinaison avec des couleurs à effet anodisé et des panneaux composites en aluminium. Toutes les couleurs de la série sont certifiées par le label de qualité international Qualicoat (classe 2). Les revêtements en poudre super durables sont au moins 3 fois plus résistants dans les conditions extérieures par rapport aux revêtements en poudre standard.
    Spécification
    • PP 652 is a new generation of Super Durable smooth mat powder coatings. Due to its superior weathering resistance, 3 years Florida, it is recommended for architectural and other demanding applications where gloss, color retention and long-term aesthetics are important. PP 652 is designed for architectural use, on aluminum and galvanized steel. It is recommended for architectural aluminum profiles, panels, railings, outdoor machinery and equipment, automotive parts etc.PP 652 is approved by Qualicoat for Class 2 - Category 1 (Approval number: P-1653). PP 652 meets the requirements of EN 12206-1:2021, class b. In terms of reaction to fire, and in accordance with EN 13501-1, Neotec architectural polyester powder coatings are classified as: A2-s1, d0. All PP652 products are heavy metal and TGIC free, they comply with the European directives 2011/65/EU and 2015/863/EU (RoHS).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PP652_703_COSMOS_PALMYRA
    • Famille de produitsPowder Coatings
    • Groupe de produitsNEOKEM Prisma Collection - Super Durable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-09
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enGrèce
    • Fabriqué enGrèce
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_66
    • Description de l'Uniclass 2015Powder coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 00
    • Titre OmniClassSurface Applied Coatings