LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE COLLABORATION EST ICI
Environnement tactile + UC hautes performances
La série Newline Z vous offre une expérience de collaboration immersive et efficace dans une salle de classe et un espace de travail modernes. L'écran UC Ready Z Series est livré avec un ordinateur embarqué (OPS) intégré à l'écran, aucun périphérique supplémentaire n'est nécessaire et une caméra grand angle 4K flexible qui peut capturer des vidéos dans toute la pièce. Découvrez la communication d'une toute nouvelle manière et interagissez sans limitations sur la série Z.
Expérience audiovisuelle améliorée
Le réseau intégré de 8 microphones avec contrôle automatique du gain et technologie d'annulation d'écho garantit une transmission vocale claire et nette depuis n'importe où dans la pièce. Un puissant système de haut-parleurs 2.1 canaux intégré, comprenant un caisson de basses 2 × 20 W et 1 × 15 W, offre une qualité audio cristalline. L'écran 4K optiquement lié vous offre un angle de vision ultra large de 178°. Peu importe où vous êtes assis, l’image est robuste et claire.
Caméra supérieure
La série UC Ready Z est livrée avec une caméra modulaire 4K flexible avec un champ de vision de 120° pouvant être inclinée vers le haut et vers le bas jusqu'à 15° selon l'angle qui convient aux salles de classe et de réunion.
Capteur de proximité écologique
Équipé d'un capteur de proximité, l'écran se met en veille/se réveille automatiquement en fonction de la présence humaine dans la pièce.
Plug & Play USB Type-C
Entrez dans votre espace et évitez la frustration de la configuration. La liste de contrôle mentale pour récupérer les bons câbles, dépanner la connectivité et espérer que tout le reste interagit bien peut être écrasante. Avec Plug & Play USB-C, l'ensemble du processus de configuration est rationalisé sur un seul câble et un accès instantané à l'audio, à la vidéo, aux données et bien plus encore. Et ça ne s'arrête pas là ! Ne vous inquiétez jamais de la durée de vie de la batterie de vos appareils, car l'USB-C transfère également 65 watts de puissance.
Puissant Android 11
Des performances plus rapides doivent venir de quelque part. Bienvenue sur Android 11 ! Avec un système d'exploitation intégré plus sécurisé, vous pouvez vous connecter en toute confiance à des services familiers tels que Google Drive et OneDrive. Les utilisateurs ont la possibilité de désactiver le système d'exploitation intégré sans avoir besoin d'effectuer une mise à jour du micrologiciel tout en ayant toujours accès aux outils d'annotation intégrés.
Connectivité réseau améliorée
Module Wi-Fi modulaire et sécurisable avec compatibilité Wi-Fi 6 et Bluetooth
Un module Wi-Fi 6 intégré, avec une gamme de fréquences de 2,4/5 GHz, offre une capacité, une sécurité, une efficacité et des performances supérieures, permettant une connexion améliorée pour une meilleure expérience d'enseignement et de conférence.
Les connexions Ethernet améliorées prennent désormais en charge les vitesses Gigabit.
Interface utilisateur mise à jour
La série Z présente une nouvelle interface utilisateur plus élégante. Choisissez parmi plusieurs nouveaux thèmes avec des icônes mises à jour pour personnaliser votre panneau Z Series. L'écran d'accueil a été repensé et rationalisé. Les barres d'outils flottantes sur les côtés gauche et droit peuvent être développées, réduites et déplacées pour plus de commodité.
Des profils d'utilisateurs
Nouveauté de la série Z, les profils utilisateur permettent d'éliminer les tracas liés au changement d'appareil et d'utilisateur. Créez un profil uniquement pour l'accès des enseignants et toutes leurs applications. Créez un profil pour une équipe qui utilise exclusivement certains outils. Personnalisez les paramètres et le thème pour chaque utilisateur. Les possibilités sont infinies !
Meilleure expérience tactile
Gagnez du temps et des efforts avec une fonctionnalité qui comprend vos gestes d'écriture. La série Z prend en charge la reconnaissance d'objets qui peut différencier les doigts, les stylos et les paumes pour réagir comme un marqueur, un stylo fin ou une gomme. L'écran utilise également le toucher capacitif, qui prend en charge la technologie Palm Rejection, et peut faire la différence entre un stylet ou le bout d'un doigt et une paume ou un poignet, « rejetant » efficacement tout contact indésirable. Tout cela pour offrir une expérience d’écriture plus fluide et plus naturelle.
Tableau blanc impressionnant
Accédez à tout ce dont vous avez besoin pour prendre des notes, annoter pendant des cours ou des réunions, et bien plus encore ! Avec un ensemble impressionnant de nouveaux outils, vous n’aurez pas besoin d’une autre application de tableau blanc pour vous mettre au travail. Complétez tout dans une seule application, y compris l'importation et l'exportation des images, vidéos et documents dont vous avez besoin. De plus, tous les écrans de la série Z disposent également d'un revêtement en verre unique qui tue et minimise les germes entrant en contact avec l'écran, afin que vous puissiez partager l'écran tactile en toute confiance avec d'autres utilisateurs.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |