Publier vos produits
Câble électrique N2XH
Câble électrique N2XH
    Nexans

    Câble électrique N2XH

    4.0 sur 5 étoiles4.0(8 Avis)

    N2XH (0,6/1kV) EuroClasse B2ca - Câbles de protection au feu 0,6/1kV . Les designs N2XH sont des des câbles électriques de haute qualité principalement utilisés dans les installations électriques dans les hôtels, les écoles, les tunnels, les bâtiments de grande hauteur, les hôpitaux, les centrales électriques, les centres de traitement des données, les centres d'affaires présentant des risques en matière d'incendie. Ils conviennent à diverses applications, notamment l'alimentation électrique, l'éclairage, les prises de courant et d'autres besoins de distribution électrique. Cette gamme répond aux exigences normatives et réglementations en vigueur en terme de sécurité incendie (matériaux à faible dégagement de fumée et sans halogène), ce qui les rend adaptés aux bâtiments à forte densité de population ou à très forte valeur. Les câbles N2XH peuvent être installés dans des conduits, des gaines ou directement dans les murs, les sols ou les plafonds (applications intérieures).

    Classe de performance au feu conformément à la réglementation sur les produits de construction - classe B2ca.

    Conforme à la norme suivante : VDE 0276-604

    Spécification
    • Construction:

      1. Conducteur: Cuivre
      2. Isolation: XLPE
      3. Bourrage: LSZH
      4. Gaine extérieure: LSZH

      Cette gamme inclut les produits disposant des constructions suivantes:

      • Conducteur rond massif
        • Flexibilité du conducteur : massif classe 1
        • Nombre de conducteurs: de 2 à 5 conducteurs
        • Sections: 1.5 - 6 mm²
      • Conducteur rond câblé
        • Flexibilité du conducteur : câblé classe 2
        • Nombre de conducteurs: de 2 à 5 conducteurs
        • Sections: du 10 au 400 mm²
    Spécifications techniques
    • Réference unique.electric_cable_n2xh
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCuivre
    • Matériel secondairePolymer
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Electric cables
    • Classification IFCTronçon de câble
    • Code ETIMEG000001
    • Nom ETIMCables
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Low voltage cables
    • Numéro OmniClass23-13 23 21 15
    • Titre OmniClassCables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie