Publier vos produits
Titan N-210 Whole House Tankless Water Heater
Titan N-210 Whole House Tankless Water Heater

    Titan N-210 Whole House Tankless Water Heater

    Traduit par Google,

    Le modèle N-210 est l'un des chauffe-eau sans réservoir les plus puissants fabriqués par Titan. Le modèle N-210 est recommandé pour presque toutes les applications à travers le pays et au Canada. De plus, il est excellent pour les maisons dans les États où la demande en eau chaude est plus élevée, comme celles avec plusieurs pommes de douche, pulvérisateurs corporels et grands jacuzzis. C'est le nec plus ultra en matière de chauffe-eau sans réservoir ! Comme de nombreuses maisons modernisent aujourd'hui les salles de bains avec de nouvelles choses comme des pulvérisateurs corporels et plusieurs pommes de douche, une nouvelle technologie était nécessaire. De plus, des ajouts comme des baignoires à remous sont devenus la norme dans les nouvelles constructions, par opposition à une rénovation coûteuse il y a quelques années. C'est l'une des principales raisons de la nécessité d'un développement de chauffe-eau sans réservoir de plus grande capacité. Une autre raison pour une unité plus puissante est les températures froides dans les États du nord où une augmentation plus élevée de la température est nécessaire pour chauffer l'eau instantanément. Cela a conduit à la création de la ligne SCR-4 comprenant les modèles N-180, N-210 et N-270.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #NiagraIndustries #TitanElectronicTanklessWaterHeater #DigitalTanklessWaterHeater

    Spécification
    • Specifications

      Compliance UL-#499
      Listing E212386
      Tested MET Laboratories
      NSF/ANSI-372 Certified ETL Laboratories
      Dimensions 11 1/2" W x 10 1/2" H x 3" D
      Weight 12 Pounds
      Materials Brass and Copper Interior/Steel Casing.
      Flow Rate 5 GPM
      Pipe Fitting 3/4" Standard Pipe
      Pressure Requirements 5 PSI-Min./150 PSI-Max
      Voltage 240 Volts
      Elements Dual Nichrome Elements
      Energy Efficiency 99.5%
      Activation 0.4 GPM-on/).3 GPM-off
      Indicators LCD Digital Real Time Readout
      Warranty 10 years on casing 1 year on components
      Protection Electronic Temp. Control - Manual Resetable Thermostat

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Titan-N-210-Whole-House-Tankless-Water-Heater
    • Famille de produitsTankless Water Heater
    • Groupe de produitsElectronic
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 30
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential, Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis