Publier vos produits
Titan N-120 Electronic Digital Tankless Water Heater
Titan N-120 Electronic Digital Tankless Water Heater

    Titan N-120 Electronic Digital Tankless Water Heater

    Traduit par Google,

    Conformément à la fiabilité et aux performances de notre classique chauffe-eau électronique sans réservoir Titan-ATC, nous avons développé le TITAN-SCR2 plus récent et plus avancé. Le nouveau chauffe-eau numérique sans réservoir TITAN-SCR2 intègre une nouvelle technologie de l'ère spatiale et dispose d'un système d'échantillonnage de température plus rapide et plus précis, d'un thermostat à réarmement manuel et d'un nouveau système d'analyse déférentiel air/eau pour éviter les démarrages à sec (ce qui est un problème clé pour autres systèmes sans réservoir.) En ne chauffant l'eau qu'au besoin, le chauffe-eau électronique numérique sans réservoir TITAN-SCR2 élimine le besoin de chauffe-eau encombrants qui chauffent l'eau en continu. Cela peut réduire les coûts d'eau chaude jusqu'à 60 % par rapport aux chauffe-eau électriques conventionnels. Le rendement élevé du TITAN-SCR2 est en partie dû à son microprocesseur numérique dédié qui échantillonne les températures d'entrée et de sortie 21 fois par seconde. Ce système de contrôle de l'alimentation analyse les données et gère la consommation d'énergie pour une efficacité et une stabilité de température maximales. Au repos, le TITAN-SCR2 ne consomme aucune énergie.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #NiagraIndustries #TitanElectronicTanklessWaterHeater #DigitalTanklessWaterHeater

    Spécification
    • Specifications

      Compliance UL-#499
      Listing E212386
      Tested MET Laboratories
      Dade Approval # 97-0627.16
      NSF/ANSI-372 Certified ETL Laboratories
      Dimensions 7" W x 10" H x 2-3/4 D
      Weight 8 Pounds
      Materials Brass and Copper Casing
      Pipe Fitting 1/2" Standard Pipe
      Pressure Requirements 5 PSI-Min./150 PSI-Max
      Voltage 220 VAC Std.(208/277 Avail.)
      Elements Dual Copper/Nichrome
      Energy Efficiency 99.5%
      Activation 0.4 GPM-on/).3 GPM-off
      Indicators Red-on/Green-stand by
      Warranty 10 years on casing leakage, 1 year on components
      Protection Digital Temperature Control - Manual Resetable Thermostat

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Titan-N-120-Electronic-Digital-Tankless-Water-Heater
    • Famille de produitsTankless Water Heater
    • Groupe de produitsElectronic
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 30
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential, Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters