Publier vos produits
NICZUK Vertical cantilever type 30
NICZUK Vertical cantilever type 30
    NICZUK

    NICZUK Vertical cantilever type 30

    Traduit par Google,

    Utilisation : système de caniveaux universel pour la construction de systèmes de fixation, avec perforation répétable, avec graduation centimétrique découpée côté caniveaux.

    Contenu du fichier :

    A2,0 : Largeur = 30 mm Hauteur = 30 mm

    SS90-A2,0-150 L =150mm
    SS90-A2,0-250 L =200mm
    SS90-A2,0-300 L = 300mm
    SS90-A2,0-350 L = 350mm
    SS90-A2,0-450 L = 450mm
    SS90-A2,0-500 L = 500mm
    SS90-A2,0-750 L = 750mm
    SS90-A2,0-1000 L = 1000mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.konsole-a-obrocone-90
    • Famille de produitsChannels
    • Groupe de produitsVertical cantilevers A
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
    • Code ETIMEC001285
    • Nom ETIMMounting rail
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (16)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (16)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (11)