Publier vos produits
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
    NICZUK

    NICZUK Double cantilever type 41-D

    Traduit par Google,

    Utilisation : système de canal universel pour la construction de systèmes de fixation, avec perforation répétable et bords dentelés pour mieux verrouiller les accessoires, ils ont une échelle centimétrique coupée du côté du canal.

    Contenu du fichier :

    SSD-MF2,5 : Largeur = 41 mm Hauteur = 82 mm

    SSD-MF2,0-240 L =240mm
    SSD-MF2,5-320 L =320mm
    SSD-MF2,5-480 L =480mm
    SSD-MF2,5-560 L =560mm
    SSD-MF2,5-800 L =800mm
    SSD-MF2,5-1040 L =1040mm

    SSD-MH2,5 : Largeur = 41 mm Hauteur = 124 mm

    SSD-MH2,5-480 L =480mm
    SSD-MH2,5-560 L =560mm
    SSD-MH2,5-800 L =800mm
    SSD-MH2,5-1040 L =1040mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.konsole-mf-d
    • Famille de produitsChannels
    • Groupe de produitsDouble cantilever arms MF
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)41
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
    • Code ETIMEC001285
    • Nom ETIMMounting rail
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
    Produits similaires