Publier vos produits
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
    NICZUK

    NICZUK Channel type 28

    Traduit par Google,

    Utilisation : système de caniveaux universel pour la construction de systèmes de fixation, avec perforation répétable, avec graduation centimétrique découpée côté caniveaux.

    Contenu du fichier :

    Largeur = 28 mm Hauteur = 18 mm
    SZ-W1,25

    Largeur = 28 mm Hauteur = 35 mm
    SZ-X1,25

    Longueur = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.profile-w-x
    • Famille de produitsChannels
    • Groupe de produitsChannels A
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)28
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
    • Code ETIMEC001285
    • Nom ETIMMounting rail
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
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (15)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (17)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)