Publier vos produits
NICZUK Sloped angle rod connector WP
NICZUK Sloped angle rod connector WP
    NICZUK

    NICZUK Sloped angle rod connector WP

    Traduit par Google,

    Utilisation : Assemblage direct sur les éléments structurels et les canaux, appliqué pour les traverses et les saisines. Pour toutes les applications avec des éléments de construction inclinés. Pour des saisines à tous les angles (il est possible de régler l'angle de 0 à 90). Il a deux ouvertures fi 13 mm. Montage et réglage faciles de la longueur de la tige filetée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wspornik-wp
    • Famille de produitsFastening and connecting elements
    • Groupe de produitsSloped angle rod connectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
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
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (15)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (17)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)