Publier vos produits
NICZUK Cast iron beam clamp KLZ
NICZUK

NICZUK Cast iron beam clamp KLZ

4.8 sur 5 étoiles4.8(13 Avis)
Traduit par Google,

Utilisation : Assemblage sur des poutres en acier. Le perçage et le soudage ne sont pas nécessaires lors de l'assemblage. Il a un filetage métrique.

Contenu du fichier :

KLZ-M8 - Pinces de transport en acier avec un port M8
KLZ -M10 - Colliers porteurs en acier avec orifice M10
KLZ -M12 - Colliers porteurs en acier avec orifice M12
KLZ -M16 - Colliers porteurs en acier avec un orifice M16

Spécifications techniques
  • Réference unique.zaciski-klz
  • Famille de produitsFastening and connecting elements
  • Groupe de produitsBeam clamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
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
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (15)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (17)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)