Publier vos produits
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
    Nola

    Sunday bench

    Traduit par Google,

    Ce siège généreux s'appelle Sunday, mais il a été conçu pour être utilisé tous les jours de la semaine. Fabriqué à partir de lattes de chêne imprégné de Sioo, la surface se plie en trois hauteurs différentes. Un banc à plusieurs côtés sans avant ni arrière, Sunday invite les individus à s'asseoir confortablement ou à s'allonger avec style. Sunday peut accueillir autant d'individus que plusieurs bancs mais occupe moins d'espace, offrant une alternative pratique à un groupe de meubles.

    Spécification
    • Dimensions and weight:

      Height: 100 cm
      Height of seat: 37/70/100 cm
      Depth: 247 cm
      Width: 160 cm
      Weight: 164Kg

      Materials:

      Sioo-treated Oak.

      Steel: zinc plated, yellow powder coated yellow RAL 1018. Seat: Sioo-treated oak.

      Standard coloursRAL 1018Product number

      U16-83SIOO

      Additional description number

      C for any color of steel, start up fee.

      Assembly and placement:

      Requires no installation.

      Detached.

      Maintenance:

      Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.

      Download our general maintenance advice

      Character:

      A multi-sided bench with no front or back. Invites individuals to sit in comfort.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sunday_bench
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)1470
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)164
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (67)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)