Publier vos produits
Alnön bench
Nola

Alnön bench

3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
Traduit par Google,
La largeur généreuse de ce banc en bois offre une assise maximale dans l'espace qu'il occupe. L'assise est constituée de lattes de chêne huilé, d'acajou ou de teck soutenues par des composants robustes et résistants en acier peint par poudrage. Le châssis et les pieds se replient soigneusement en dessous pour un rangement facile, se verrouillant efficacement en place lorsque le banc est à nouveau installé. Alnön convient à un large éventail d'espaces publics, en particulier ceux où des sièges portables sont utilisés et stockés. Conception : Thomas Eriksson
Spécification
  • Alnön foldable bench. Fully assembled, ready to unfold and set up. Oiled oak, mahogany or oiled teak. A matching table is available as part of the Alnön suite of foldable furniture. The slats are made in either oiled oak, teak or mahogany.
Spécifications techniques
  • Réference unique.alnon_bench
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBenches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)460
  • Largeur (mm)2100
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)