Publier vos produits
Bakgård table - 300 cm
Bakgård table - 300 cm
    Nola

    Bakgård table - 300 cm

    Traduit par Google,
    Cette table et ce banc profilés mettent en valeur la beauté du grain de bois naturel, qui peut être encore plus mis en valeur lorsque les supports sous-jacents sont teints. L'ensemble est en phase avec l'architecture contemporaine et l'aménagement paysager, où le bois non traité continue d'être un matériau populaire. Bakgård est un choix idéal pour les paysages soucieux du design, les intérieurs minimalistes et l'architecture contemporaine. Conception : Jonas Bohlin
    Spécification
    • Freestanding. Some assembly required. Variants: Available in lengths of 175 cm and 300 cm. Materials: The furniture is made from oiled pine or oiled ipé. Maintenance: Oiled wood should be reoiled at least twice a year. Character: An efficient furniture group comprising a table and bench that highlight the beauty of natural wood grain.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bakgard_table_3000
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)735
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)740
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireBois d'ipé (duramen)
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)