Publier vos produits
Bikerail Bike rack with footrest
Nola

Bikerail Bike rack with footrest

Traduit par Google,

Bikerail – Porte-vélos avec repose-pieds

Design Nola

Bike Rail est une barre de maintien pour vélos avec repose-pieds intégré, conçue pour faciliter et améliorer le confort des arrêts brefs en ville. Ce produit est destiné à être utilisé aux feux de circulation, aux passages piétons et à tous les endroits où les cyclistes doivent faire une pause. La barre offre une prise en main stable, tandis que le repose-pieds antidérapant aide les cyclistes à garder l'équilibre et à repartir rapidement.

La surface graphique peut être utilisée pour identifier différents itinéraires cyclables et faciliter l'orientation dans toute la ville, mais elle convient tout aussi bien aux motifs, aux informations ou à d'autres expressions visuelles spécifiques au site.

Spécification
  • Dimensions and weight

    Length: 150/200/300/400 cm
    Height: 110 cm
    Depth: 22 cm

    Product numbers and combinations

    U03-01Bikerail Bike rack with footrest, 150 cm
    U03-02Bikerail Bike rack with footrest, 200 cm
    U03-03Bikerail Bike rack with footrest, 300 cm
    U03-04Bikerail Bike rack with footrest, 400 cm

    Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost added.

    Standard colours

    RAL 9005

    Materials and surface treatments

    Stainless steel

    Stainless steel is an iron alloy with at least 10.5% chromium that often has good resistance to corrosion (rust) and other chemical attacks. A common misconception about stainless steel is that it does not rust at all; it can in fact corrode, especially in environments near the sea with high humidity.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

Spécifications techniques
  • Réference unique.bikerail-bike-rack-with-footrest
  • Famille de produitsBicycle environment
  • Groupe de produitsBicycle stand
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireRevêtements en poudre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)