Publier vos produits
Bill Post notice board
Nola

Bill Post notice board

Traduit par Google,
Les panneaux d'affichage sont généralement de larges surfaces planes sur lesquelles des affiches et des annonces sont fixées latéralement. Inspirés pour créer un design alternatif, Broberg & Ridderstråle ont réinventé le panneau d'affichage en tant qu'élément architectural. Conçu sous la forme d'une colonne, ce tableau d'affichage est facile à voir et offre une plus grande surface que les panneaux d'affichage traditionnels. L'éclairage intégré au sommet illumine les panneaux, les avis et les publicités épinglés en dessous. La hauteur et la forme distinctive de la colonne attirent l'attention sur les avis qui y sont attachés et pourraient constituer un point de rencontre dans les espaces publics. Conception : Broberg & Ridderstråle
Spécification
  • Diameter of top overhang: 1.2 m Diameter at bottom of column: 60 cm Placement: Attaches to the surface. Maintenance: Not normally required. Repaint with alkyd oil enamel as needed. Character: This notice board is crafted in the shape of a column, making it easy to see from a distance. It offers a bigger surface area than traditional display boards. Materials: The frame is made from 8 mm steel plate. The lighting fixture is made in 2 mm steel plate. All steel pieces are zinc-electroplated, gold-chromed and polyester powder-coated in standard colour black RAL 9005 (even those hidden beneath the product’s exterior). The cladding is made from pine painted in alkyd oil enamel in standard colour yellow RAL 1023. The standard colour for the lighting unit and overhang is yellow RAL 1023. The lighting is made from LED components with an energy consumption of appr 60W. The lighting unit is protected by a semi-transparent polycarbonate sheet.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bill_post_notice_board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2580
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePin
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (67)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)