Publier vos produits
Blenda bicycle bollard
Blenda bicycle bollard
    Nola

    Blenda bicycle bollard

    Traduit par Google,
    Blenda est un support à vélo qui peut également créer une barrière élégante. Les vélos peuvent être solidement fixés à la partie supérieure, ce qui offre des espaces pour fixer des cadenas. La roue et le cadre du vélo peuvent être fixés de chaque côté. Blenda est un excellent choix pour les parkings où le stationnement des vélos est nécessaire ou un substitut attrayant pour les supports à vélos extérieurs dans les zones commerciales. La forme élégante et peu encombrante de Blenda est une excellente alternative aux supports à vélos extérieurs dans les zones commerciales, les parkings ou les cours urbaines. Disponible avec éclairage intégré. Conception: Conception Blenda
    Spécification
    • Available with integrated light. Additional. Assembly: Ground-mounted version delivered fully assembled. Powder coated in black or grey. Can be obtained in any color for a start up fee. Powder coated aluminium. Placement: Ground-mounted or attachable. Ground-mounted 35 cm into the soil. Mounting bolts for M12. Maintenance-free.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.blenda_bicycle_bollard
    • Famille de produitsBicycle environment
    • Groupe de produitsBicycle bollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)