Publier vos produits
Draken Bike stand
Nola

Draken Bike stand

Traduit par Google,

Le porte-vélos Draken a été conçu à l'origine pour le complexe Olof Palmes à Göteborg, où se trouve le cinéma Draken. Inspiré de l'architecture des années 1950, le porte-vélos aux lignes simples et aux détails raffinés lui confère un look classique et intemporel. Le motif fluide des arches est non seulement esthétique, mais aussi pratique, car il peut accueillir aussi bien des vélos de grande taille que des vélos de petite taille. 02landskap a également conçu un protège-jardinière dans la même série.

Spécification
  • Dimensions and weight

    Length: 60 cm
    Width: 5 cm
    Height: 80 cm / 60 cm

    Material dimensions
    Made of 40 mm flat steel

    Product numbers and combinations

    Ö03-30Draken Bike stand with double arches

    Append to product number

    Metal surface finish

    Vert 2300 Sablé (Green)
    Pig 2900 Sablé (Grey)
    RAL 6009 (Dark green)
    RAL 1023 (Yellow)
    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Installation type

    M for in-ground.


    Materials and surface treatmentsSteel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Hot-dip galvanized

    Hot-dip galvanizing provides very strong protection against corrosion. The steel is dipped into a bath of hot liquid zinc. The zinc attaches and creates a surface coating on the steel part, which is then taken out of the bath and drained of excess zinc.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    In-ground

    Cast in ground.

    The bike stand is delivered assembled.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance


    Versions

    In the same product series there is also an Planting protection fence.

Spécifications techniques
  • Réference unique.draken-bike-stand
  • Famille de produitsBicycle environment
  • Groupe de produitsBicycle stand
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)5
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)